Termékek közzététele
Monodin Pack Basic Single lever
Roca

Monodin Pack Basic Single lever

4.9/5 csillag4.9(11 vélemény)
Pack Basic Single lever. Soft curves and rounded shapes define this collection that stands out for its simplicity and elegance. The basin brassware of this collection are part of the innovative Roca mixers with Cold Start technology for greater energy savings.
Specifikáció
  • Included: A5B2150C00. Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5A0698C00 Built-in bath-shower mixer. A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse. A5B0250C00 Straight wall arm for shower head. A5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A5B5250C00 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower. A5B1B03C00. 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5D0518C00
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportMonodin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures