Termékek közzététele
MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET
Roca
Archivált

MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm. Beige, polished, rectified.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító68020000
  • TermékcsaládTiles (Glazed Polished Porcelain)
  • TermékcsoportMarble
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)5.5
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)1800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeBrazília
  • Gyártás helyeBrazília
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névTiles and flagstones
  • UNSPSC kód301317
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
  • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
  • OmniClass névCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES