Termékek közzététele
In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.
Roca

In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.

In-Wash® Insignia In-Tank® - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply. The ultimate smart toilet, In-Wash® Insignia is Roca’s most advanced creation and a benchmark for digitalization of the bathroom experience. This smart toilet boasts an elegant design and state-of-the-art features that can be controlled through a remote and via the Roca Connect app.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító803105XX1
  • TermékcsaládSmart Toilets
  • TermékcsoportIn-Wash® Insignia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-02-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)477
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets