Termékek közzététele
In-Wash® Ona - Back-to-wall single floorstanding Roca Rimless® smart toilet for built-in tank with washing and drying functions
Roca

In-Wash® Ona - Back-to-wall single floorstanding Roca Rimless® smart toilet for built-in tank with washing and drying functions

Back to wall single floorstanding smart toilet with dual outlet. Includes Roca Rimless®, seat and cover with washing and drying function. Needs power supply. Basic Tank One Compact installation system (A890070200) recommended. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
Specifikáció
  • Compatible with: A890070200 - Basic Tank One Compact - Compact built-in cistern with dual flush for single floorstanding WC
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító803135XXR
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportOna
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)510
  • Szélesség (mm)390
  • Mélység (mm)530
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets