Termékek közzététele
Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection
Roca

Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection

Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection. Avant is a unique innovation. A modern toilet with an integrated cistern that frees up valuable space. This all-in-one toilet is for everyone and adaptable to any home.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító80336Mxx1
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportAvant
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)475
  • Szélesség (mm)565
  • Mélység (mm)385
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets