Termékek közzététele
ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light
ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light
ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in storage cabinet with interior light

    Built-in storage cabinet with interior light
    Specifikáció
    • The Island collection built-in storage cabinets unite sleek elegance with timeless practicality to create a serene sense of order and sophisticated simplicity in the bathroom. The interior of this cabinet responds to your storage needs and features a light that is activated when the door is opened (12 V/DC transformer not included). The built-in cabinets are available in the same stunning range of finishes as the other products to ensure complete harmony in the bathroom space: the distinctive Silver finish is uniquely refined, the neutral Greige is elegant and discreet, and the Nero finish adds a bold, contemporary touch of understated sophistication.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító8164840xx
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportIsland
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets