Termékek közzététele
ARMANI - ISLAND Covered toilet roll holder
ARMANI - ISLAND Covered toilet roll holder
ARMANI - ISLAND Covered toilet roll holder
ARMANI - ISLAND Covered toilet roll holder
    Roca

    ARMANI - ISLAND Covered toilet roll holder

    Covered toilet roll holder
    Specifikáció
    • The secret to an immaculate, attractive bathroom area is total harmony between the separate fixtures and fittings and practical, well-designed organization elements. The Island collection is characterized by a unique design that not only allows each item to create a bold statement, but also to complement the rest of the elements to perfection. This covered toilet roll holder is both practical and functional, and features a gently curved cover that discreetly conceals the roll while maintaining sleek, elegant lines in the bathroom space. Available in the iconic Island collection finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial touch.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító816620xxx
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportIsland
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)81
    • Szélesség (mm)151
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products