Termékek közzététele
BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot
Roca

BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot

4.9/5 csillag4.9(9 vélemény)
Round table mirror with magnifying glass on one side and adjustable height. This product is made of off-white resin and brushed chrome Greige PVD plated brass. The mix of both finishes offer the uniqueness of Greige finish, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. The Off-white finish adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. The Greige finish have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8174980xx
  • TermékcsaládBaia
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)505
  • Szélesség (mm)203
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSurfex
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties