Termékek közzététele
Sonata Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive)
Sonata Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive)

    Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító817732xx0
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)32
    • Mélység (mm)131
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 leírásToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties