Termékek közzététele
Horizon Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin)
Horizon Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin)
    Roca

    Horizon Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin)

    4.5/5 csillag4.5(15 vélemény)
    Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin). Architect João Armentano designs the countertop washbasin collection for Roca. His inspiration was the purity of the universe of architecture that expresses his view of cities, geometry and the play of shadows and lights. The Horizon Geometric and Horizon Skyline 80 models won the Red Dot Design Award in the Product Design category.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító851949XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportHorizon
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)560
    • Szélesség (mm)914
    • Mélység (mm)494
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework