Termékek közzététele
ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only
Roca

ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only

Large interior organization container, for lower drawer only
Specifikáció
  • Acute attention to detail is present in every element of this collection. This capacious organization container with a dark oak finish can be used individually or in conjunction with others in the lower drawer of every vanity in the Island and Baia collection. It allows you to fully customize your personal storage solution, and ensure any type of cosmetic or hygiene product is tidy and accessible. Enhance the function of this container by complementing it with the versatile shallow organization tray (Ref. A856542128).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító856541128
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportIsland
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)140
  • Szélesség (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets