Termékek közzététele
ARMANI - ISLAND Organization tray for large interior container, for lower drawer only
Roca

ARMANI - ISLAND Organization tray for large interior container, for lower drawer only

Organization tray for large interior container, for lower drawer only
Specifikáció
  • Acute attention to detail is present in every element of this collection. This shallow tray with a dark oak finish can be used individually or in conjunction with others in the lower drawer of every model of Island and Baia collection vanity. It allows you to fully customize your personal storage solution, and ensure any type of cosmetic or hygiene product is tidy and accessible, supplementing the organization space in the large container (Ref. A85641128) with a second level.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító856542128
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportIsland
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)50
  • Szélesség (mm)348
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets