Termékek közzététele
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
Extra Column Unit
    Roca

    Extra Column Unit

    Column Unit. More space to store toiletries thanks to a versatile column or top unit. Thirteen different finishes allow Extra to match most Roca furniture units.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító857702XXX
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportExtra
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings