Termékek közzététele
FABRIC Malla Fabric Gris 25x30
Roca
Archivált

FABRIC Malla Fabric Gris 25x30

Fabric-Tweed
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFCWT6HO021
  • TermékcsaládTiles
  • TermékcsoportFabric & Tweed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-04-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)250
  • Mélység (mm)8.7
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1774
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névTiles and flagstones
  • UNSPSC kód301317
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
  • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
  • OmniClass névCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC30
  • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES