Termékek közzététele
TERRAN 1000x800 Stonex shower tray w/ frame
Roca

TERRAN 1000x800 Stonex shower tray w/ frame

Superslim STONEX shower tray with frame
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóP1023E832041xx0
  • TermékcsaládShower trays
  • TermékcsoportTerran
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-10-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)36
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagStonex
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 15
  • OmniClass névShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures