Termékek közzététele
ARMANI - BAIA Freestanding bathtub
Roca

ARMANI - BAIA Freestanding bathtub

The retro look of this freestanding bath is updated with a contemporary, ergonomic design. The focal point of any bathroom, it adds a further touch of elegance to a suite that is the epitome of luxury. The bath is manufactured in Roca's exclusive material, Surfex®, which allows seamless units to be created in shapes that are unachievable in other materials and produces a soft, anti-slip, matte texture that is pleasant to the touch. The selection of resins and minerals in its composition also provide superlative resistance to impacts, abrasive chemicals and ultra-violet light, ensuring the unit retains its original colour and condition over time. Moreover, Surfex® provides superlative thermal resistance for greater energy efficiency in your home.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA248449xx0
  • TermékcsaládBaths
  • TermékcsoportBaia
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)650
  • Szélesség (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSurfex
  • Másodlagos anyagSurfex
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)153
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011609
  • ETIM-névBath
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures