Termékek közzététele
ARMANI - BAIA Wall lamp
ARMANI - BAIA Wall lamp
    Roca

    ARMANI - BAIA Wall lamp

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
    Wall lamp with semi-circular shape made of fabric and metal rings insets. An inner LED light system made of different small LED spots was designed to obtain the best light diffusion. The system can be removed for manteinance.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA813084xxx
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportBaia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)105
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásLevegőztető terminál
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings