Termékek közzététele
DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R
Roca
Archivált

DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R

With Downtown, large surfaces are transformed places of gathering, exchange and interaction. Cements that create spaces with a clean and rigorous look, that enriches environments with aesthetic austerity and provide a kaleidoscope of technical functions. A wide range of formats, surfaces (natural, lapato and estructurado non-slip R11), and mosaics make the Downtown series even richer. Downtown, available in the new 80x80 large format, is ideal for contemporary architecture.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFJTT860021
  • TermékcsaládTiles
  • TermékcsoportDowntown
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-11-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)9.6
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)7.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC kód30131704
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
  • OmniClass névCeramic Tile Flooring