Egyedi azonosító: | FL602E8011 |
---|---|
Gyártó: | Roca |
Termék család: | WALL TILE |
Termék csoport: | MARBLE LASSA |
Szélesség (mm): | 1200 |
Magasság (mm): | 7 |
Mélység (mm): | 1200 |
Publikálás dátuma: | 2019-06-11 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Építészeti alapanyagok |
Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
White, polished, rectified.
Termék adat URL: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Technikai leírás: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/marble-lassa/lm_marble_lassa_mate_... |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/roca/product/fl602e8011
Elsődleges anyag: | Ceramics |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Brazil |
Gyártás helye: | Brazil |
BIMobject kategória: | Burkolás - Tiles |
---|---|
IFC besorolás: | Floor |
UNSPSC név: | Ceramic tiles or flagstones |
UNSPSC kód: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Kód: | L5331 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 Leírás: | Porcelain tiles |
NBS Reference Kód: | 92-96 |
NBS Reference Leírás: | Wall And Floor Tiles |
OmniClass szám: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass cím: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II kód: | C3020 |
CSI UniFormat II cím: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Colour | White |
Material | Glazed Porcelain |
BIMobject®