A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

Egyedi azonosító: FMF019B991_w
Gyártó: Roca
Termék család: WALL TILE
Termék csoport: LINO
Szélesség (mm): 900
Magasság (mm): 11
Mélység (mm): 900
Publikálás dátuma: 2019-06-11
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Brazil
Gyártás helye: Brazil

BIMobject kategória: Falak - Burkolat
IFC besorolás: Covering
UNSPSC név: Wall finishing materials
UNSPSC kód: 301615
Uniclass 1.4 Kód: L512
Uniclass 1.4 Leírás: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 Leírás: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 Leírás: Internal wall tiling systems
NBS Reference Kód: 25-45-45
NBS Reference Leírás: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Wall Coverings
OmniClass szám: 23-15 15 13
OmniClass cím: Wall Tiles
CSI UniFormat II kód: C3010
CSI UniFormat II cím: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Név Érték
Application Internal Dry Areas
Colour Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Gray
Material Plus Porcelain

BIMobject®