A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

EDROS - INSERTO EDROS BLANCO MATE 30X90,2 RET

Egyedi azonosító: FNQ01AW011
Gyártó: Roca
Termék család: WALL TILE
Termék csoport: EDROS
Szélesség (mm): 300
Magasság (mm): 11
Mélység (mm): 902
Publikálás dátuma: 2019-06-07
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Brazil
Gyártás helye: Brazil

BIMobject kategória: Burkolás - Tiles
IFC besorolás: Floor
UNSPSC név: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kód: 30131704
Uniclass 1.4 Kód: L5331
Uniclass 1.4 Leírás: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kód: PR-92-96
Uniclass 2.0 Leírás: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Leírás: Porcelain tiles
NBS Reference Kód: 92-96
NBS Reference Leírás: Wall And Floor Tiles
OmniClass szám: 23-15 17 13 13 13
OmniClass cím: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II kód: C3020
CSI UniFormat II cím: Floor Finishes
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
Colour White
Material Wall Tile

BIMobject®