Termékek közzététele
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
    Roca
    Archivált

    FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5

    A complete palette of colors is the proposal of the Flow Series. With 20 different shades, the wide chart offers multiple possibilities for projects. The products were developed in English brick format and use Majolica technique, which provides an irregular glazing and enhances the color customization. The relief, the colors and the brightness of the surface reinforce the ludic character and the artisanal aspect of the series.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFOV031P02
    • TermékcsaládTiles (Wall Tile)
    • TermékcsoportFlow
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)7.3
    • Szélesség (mm)77
    • Mélység (mm)305
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódSs_25_45_88_40
    • Uniclass 2015 leírásInternal wall tiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWall Coverings
    • OmniClass szám23-15 15 13
    • OmniClass névWall Tiles
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes