Termékek közzététele
Victoria Plus Side panel
Victoria Plus Side panel
    Roca

    Victoria Plus Side panel

    Side panel for sliding doors. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    Specifikáció
    • Compatible with: AM12D6407D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D6A47D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7087D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D76C7D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7D07D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM12C3847D001XNMN
    • TermékcsaládShower screens
    • TermékcsoportVictoria Plus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • OmniClass szám23-31 17 25
    • OmniClass névShower Screens