Termékek közzététele
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. Sliding-doors shower screens collection with 6 mm. thick tempered glass and a practical handle that eases opening and closing the enclosure. Easy installation, with screws or adhesive.
    Specifikáció
    • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM162130XXX
    • TermékcsaládShower screens
    • TermékcsoportUra
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1950
    • Szélesség (mm)1300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
    • OmniClass szám23-31 17 25
    • OmniClass névShower Screens
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings