A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

HELIOS 1000x700 Superslim STONEX® shower tray

Egyedi azonosító: P2013E82BC01xx0
Gyártó: Roca
Termék család: Helios
Termék csoport: Shower trays
Szélesség (mm): 700
Magasság (mm): 25
Mélység (mm): 1000
Publikálás dátuma: 2018-06-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
Superslim STONEX® shower tray.

Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their new wooden textures, in different colors and finishes, redefine the concept of ellegance in the shower space and make its surface highly slip-resistant.


Elsődleges anyag: Stonex
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: Higiénia - Shower trays
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L72143
Uniclass 1.4 Leírás: Shower trays
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Trays
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Leírás: Shower trays
NBS Reference Kód: 35-06-84
NBS Reference Leírás: Shower Trays
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
OmniClass szám: 23-31 17 00
OmniClass cím: Showers
CSI UniFormat II kód: D2010
CSI UniFormat II cím: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Shower trays

Név Érték
Depth 1000
Height 25 mm
Material STONEX®
Mounting Built-in ; Niche
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material STONEX®

BIMobject®