Egyedi azonosító: | P2014B032001xx0 |
---|---|
Gyártó: | Roca |
Termék család: | Helios |
Termék csoport: | Shower trays |
Szélesség (mm): | 800 |
Magasság (mm): | 27 |
Mélység (mm): | 1200 |
Publikálás dátuma: | 2018-06-14 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://www.roca.com/catalogue/collections/shower-solutions/shower-trays/he... |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
Útmutató videó: | https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4 |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/roca/product/p2014b032001xx0
Elsődleges anyag: | Stonex |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | Spain |
Gyártás helye: | Spain |
BIMobject kategória: | Higiénia - Shower trays |
---|---|
IFC besorolás: | Sanitary Terminal |
UNSPSC név: | Showers |
UNSPSC kód: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kód: | L72143 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Leírás: | Shower trays |
NBS Reference Kód: | 35-06-84 |
NBS Reference Leírás: | Shower Trays |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Residential Showers |
OmniClass szám: | 23-31 17 00 |
OmniClass cím: | Showers |
CSI UniFormat II kód: | D2010 |
CSI UniFormat II cím: | Plumbing Fixtures |
Név | Érték |
---|---|
Depth | 1200 |
Height | 27 mm |
Material | STONEX® |
Mounting | Built-in ; Niche |
Width | 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | STONEX® |
BIMobject®