A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

ANTARTICA - RV WH ANTARTICA BLANCO MATE 32X59 RET

Egyedi azonosító: ZG085S01
Gyártó: Roca
Termék család: WALL TILE
Termék csoport: ANTARTICA
Szélesség (mm): 320
Magasság (mm): 9.8
Mélység (mm): 590
Publikálás dátuma: 2018-02-22
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (5)
Porcelain, floor and wall tiles complete series with uniform colors and bright or satin finishes. The wall tiles are indicated for internal áreas, available in rectified and flat edges versions that provides application with minimum joint of 1mm. Floor tiles and porcelains to internal áreas, residential or comercial of medium traffic. Recommended application with minimum joint of 1mm to rectified vesion and 3mm to bold version.
White, uniform color, bright, satin, bold, rectified, basic


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Brazil
Gyártás helye: Brazil

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Csempe
IFC besorolás: Covering
UNSPSC név: Tiles and flagstones
UNSPSC kód: 301317
Uniclass 1.4 Kód: L533
Uniclass 1.4 Leírás: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Leírás: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Leírás: Ceramic tiles
NBS Reference Kód: 80-96-19
NBS Reference Leírás: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Ceramic Tiling
OmniClass szám: 23-15 17 13 13 13
OmniClass cím: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II kód: C30
CSI UniFormat II cím: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Név Érték
Application Internal Dry Areas
Colour White
Linear Dimensions 590 mm
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour White
Material Wall Tile

BIMobject®