A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Wall, ceiling & floor profile| RG-503, RG-502

Egyedi azonosító: wall-ceiling-and-floor-profile-35x27mm-rg-502-rg-503
Gyártó: ROCA Industry
Termék család: Alu frame
Termék csoport: Wall, ceiling and floor profile
Mélység (mm): 27
Publikálás dátuma: 2019-01-21
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)

A simple and quick-fit profile for interior glass walls. The straight profile eliminates the need to arrange the corners. The profile is sold in lengths of 5200mm or 2600mm. Supplement with end plate RG-512, base rubber gasket RG-520 and gasket for the selected glass thickness (8 - 12.76 mm) RG-521.

RG-502 or RG-503 are profiles used in combination with each other for interior glass walls. Glass walls consisting of wall only or in combination with sliding doors, swing doors or together with the RG-580 Roca decibel door frame. The RG-502 is a split profile to facilitate installation, the RG-503 is fixed profile and is always used in the ceiling. Depending on the ability to slide the glass laterally during installation, refer to whether to use a fixed or split profile. Normally, you attach a profile to the ceiling and split on the floor and vertically. The edgy design of the profile allows you to easily combine the profiles at 90 ° to each other. The profiles are sold in lengths of 5200mm or 2600mm. Supplied with end cap RG-512, rubber gasket base RG-520 and wedge gasket for selected glass thickness (8 - 12.76 mm) RG-521. If you need a higher profile, these profiles can also be combined with the RG-504.


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Falak - Térelválasztók
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Profiles
UNSPSC kód: 301023
OmniClass szám: 23-13 17 00
OmniClass cím: Profiles
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Név Érték
Colour Natureloxerad ; Svartlackerad (RAL9005) ; Vitlackerad (RAL9010)
Depth 66 mm
Panel Material Aluminium
Width 118 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Natureloxerad ; Svartlackerad (RAL9005) ; Vitlackerad (RAL9010)

BIMobject®