Termékek közzététele
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
Rockfon Eclipse Square
    Rockfon

    Rockfon Eclipse Square

    • Innovative and aesthetically pleasing frameless acoustic islands offering excellent sound absorption.
    • Quick and easy to install, used alone or when a traditional suspended ceiling cannot be installed.
    • Available in square, rectangular or shaped formats with bevelled edges for maximum design freedom, plus in an unlimited number of custom colours using NSC.
    • Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection.
    Specifikáció
    • Absorber: 40 mm stone wool absorber
      Frame: 61 mm powder coated matt aluminium frame
      Surface: printed textile
      Three steel base options: flat, elevated and with wheels

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórockfon-canva-floor-screens-flexible-acoustic-room-divider
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-12-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    • Tervezés helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok