Termékek közzététele
Rockpanel Chameleon
Rockpanel Chameleon
    Rockpanel

    Rockpanel Chameleon

    3.4/5 csillag3.4(5 vélemény)

    Changing times - changing colour.

    Only to Rockpanel. Rockpanel Chameleon is the facade, that will never be the same. Depending on the viewing angle or the sun’s reflection, the facade will transform into a new vibrant colour due to a special crystal effect layer. The effect remains the same for decades -Dare to be extraordinary with Rockpanel Chameleon.

    Why Rockpanel Chameleon?

    • Standard ProtectPlus coating
    • Striking Chameleon effect
    • Makes every head turn
    • Surface constantly changes
    • Special crystal effect layer
    • Very colourfast
    • High self-cleaning capacity
    Specifikáció
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRP_Chameleon
    • TermékcsaládCladding
    • TermékcsoportExterior Cladding
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2014-01-16
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)3050
    • Mélység (mm)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    • Másodlagos anyagKőgyapot
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névStone tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131702