Termékek közzététele
Rockpanel Structures
Rockpanel

Rockpanel Structures

Rockpanel Structures is a very durable external cladding board with a lightly textured finish, developed for fast, user-friendly application on, soffits, fascias and in areas of detailing. The boards are as workable as wood, durable as stone and resistant to weather. Rockpanel Structure is available in 6 RAL colours and can be delivered from stock.

Fire classification:
Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on application)
A2 quality 9 mm: A2-s1, d0

Artificial Weathering Resistance:
after 3000 hr: class 4 according ISO 105-A02
after 5000 hr: class 3-4 according ISO 105-A02

Coefficient of thermal expansion:
Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRP_Structure
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2014-01-16
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)1200
  • Szélesség (mm)3050
  • Mélység (mm)8
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Másodlagos anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
  • Nettó tömeg (kg)8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névStone tiles or flagstones
  • UNSPSC kód30131702