Termékek közzététele
Rockpanel Uni
Rockpanel Uni
    Rockpanel

    Rockpanel Uni

    Rockpanel Uni gives every building a fresh, high-quality look. The boards are available in several RAL colours, which makes them a perfect match for your other building materials. If you’re looking for a product with a lot of functionality, Rockpanel Uni is exactly what you need. Ideal for new-build or improving and renovating homes.

    So what are you waiting for? Our Rockpanel Uni boards are ready to become part of your beautiful, clean and durable facade.

    Specifikáció
    • Rockpanel Uni is available in Durable 6 mm thickness, offering a range of panel dimensions to suit different facade requirements. Consistent manufacturing tolerances ensure precision and ease of installation, while low weight and a controlled coefficient of thermal expansion support long-term durability and stability in diverse climate conditions.

      Technical PropertiesDurable (6 mm)Unit
      Panel Length2500
      3050
      mm
      Panel width1200
      1250
      mm
      Thickness6mm
      Weight6.3kg/m2
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRP_uni
    • TermékcsaládCladding
    • TermékcsoportExterior Cladding
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-11-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)3050
    • Mélység (mm)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    • Másodlagos anyagKőgyapot
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névStone tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131702