Termékek közzététele
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods
    Rockpanel

    Rockpanel Woods

    2.7/5 csillag2.7(7 vélemény)

    The beauty of wood. The fire resilience of stone.

    Rockpanel Woods radiates the warm, authentic and organic glow of natural wood, while still providing the durability, stability, and fire resilience of stone. Pleasing to the eye, and in perfect harmony with natural surroundings -Be unique by nature with Rockpanel Woods.

    Rockpanel Woods at a glance

    • Authentic wood look
    • No visual repetition
    • Wood that does not burn
    • Low maintenance 
    • Colourfast
    Specifikáció
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRP_Woods
    • TermékcsaládCladding
    • TermékcsoportExterior Cladding
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2014-01-16
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)3050
    • Mélység (mm)8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőgyapot
    • Másodlagos anyagKőgyapot
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névStone tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131702