Termékek közzététele
DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX

Ocieplenie dachu płaskiego płytą HARDROCK MAX - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny HARDROCK MAX

Specifikáció
  • Izolacja dachu płaskiego balastowego ( 10cm żwiru) na stropie betonowym 20cm z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódach-plaski-balastowy-zwir-zelbet-20cm-monrock-max-e
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportFlat Roof Insulation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II kódB1020
  • CSI Uniformat II névRoof Construction