Termékek közzététele
DACH PŁASKI- BLACHA TRAPEZOWA-MOCOWANIE MECHANICZNE - HARDROCK MAX  50MM +MONROCK MAX E
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- BLACHA TRAPEZOWA-MOCOWANIE MECHANICZNE - HARDROCK MAX 50MM +MONROCK MAX E

Ocieplenie dachu płaskiego na blasze trapezowej płytmi HARDROCK MAX 50mm jako warstwa wierzchnia oraz MONROCK MAX E - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny MONROCK MAX E

Specifikáció
  • Izolacja dachu płaskiego na blasze trapezowej 135mm z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX 50mm jako warstwy wierzchniej oraz MONROCK MAX E jako warstwy spodniej . Warstwy mocowane mechanicznie

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódach-plaski-blacha-trapezowa-mocowanie-mechaniczne-hardrock-max-50mm-monrock-max-e
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportFlat Roof Insulation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőgyapot
  • Másodlagos anyagBitumen
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II kódB1020
  • CSI Uniformat II névRoof Construction