Termékek közzététele
Rockworth Magic Box Mix Compartment Open Storage
Rockworth

Rockworth Magic Box Mix Compartment Open Storage

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRockworth_Magic_Box_Mix_Compartment_Open_Storage
  • TermékcsaládOffice Furniture
  • TermékcsoportShelving
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)620
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből