Termékek közzététele
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
    Rols Carpets

    Noa carpet and rug

    Noa is a collection of fine looped wool rugs that evoke a rustic style, bringing charm to any space. Available in 6 colorful shades in natural tones.
    Specifikáció
    • - Noa carpet / made-to-measure rug - Manufactured on a 5/32′ tufting machine with loop surface - Composition: Wool with mothproof treatment - Total Weight Approx.: ± 2,650 g/m² - Maximum Width: Up to 4 Meters Product Certifications: - Moderate commercial use with use class 23, 33 (EN 1307) - Fire certification BFls1 (EN 13501-1) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 1.27) - Anti-static behavior (ISO 6356) - Sustainability: Meets standards for LEED-certified buildings (EQC 4.3) and BREEAM
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónoa_carpet_rug
    • TermékcsaládNoa
    • TermékcsoportCarpets and Rugs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGyapot
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • OmniClass szám23-15 17 17
    • OmniClass névCarpet Flooring