A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Electrical Disconnect Support (EDS) | Roof Penetration Housings, LLC

Egyedi azonosító: rph-eds
Gyártó: Roof Penetration Housings
Termék család: Exterior Protection of Openings
Termék csoport: VAULT® Options
Publikálás dátuma: 2017-10-05
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)

Electrical disconnect support for roof applications.

Choose the size VAULT® necessary to accommodate cable, conduit, or piping penetrations, in the same unit as the EDS.


The EDS utilizes The VAULT® in combination with – two 1-1/4 aluminum structural uprights to support electrical supply boxes up to 500 lbs. This installation is accomplished by the uprights being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, and the uprights outside the VAULT® supported by non-penetration supports which transfer less than 2.5 PSI to the roof structure. 


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Építkezés - Tetőfelszerelések
UNSPSC név: Roofing accessories
UNSPSC kód: 301516
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 72 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Roof Accessories
OmniClass szám: 23-17 21 11
OmniClass cím: Exterior Protection of Openings
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Construction - Roof Accessories

Név Érték
Application Electrical Disconnect Support
Material Aluminum
Maximum Load 500 lbs

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Aluminum

BIMobject®