Termékek közzététele
Crackle Design Rubber Tile
Crackle Design Rubber Tile

    Crackle Design Rubber Tile

    All Roppe Rubber Flooring combines functionality and good looks.  It's naturally slip-resistant and provides outstanding underfoot comfort, noise reduction and lifecycle value.

    All Roppe Rubber Flooring is:

    • Free of Red List chemicals, PVC, phthalates and halogens. 

    • Made in the U.S.A. and meets FloorScore®, NSF332 Platinum and CHPS criteria.

    • Designed for high durability and ease of maintenance throughout the product lifecycle. Provides underfoot comfort, reduced noise from foot traffic and has an inherent slip resistance.

    • Stands up well to constant traffic from wheelchairs, shopping carts, luggage carriers or dollies and resists scuffing, gouging, most chemicals and common substances.

    • All colors available at a Single Price Point within your selected palette. Fiesta® and Symmetry palettes are available in Dimensions profiles as a special order.

    Lépjen kapcsolatba a Roppe Corporation, USA céggel

    Specifikáció
    • 19-11/16" x 19-11/16" (50cm x 50cm)

      Overall thickness: 1/8” (3.175mm)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócrackle-rubber-tile
    • TermékcsaládRubber Flooring
    • TermékcsoportRubber Tile
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagElastomer
    • Másodlagos anyagGumi
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Gumi padló
    • IFC besorolásFloor
    • ETIM-kódEC012271
    • ETIM-névRubber flooring
    • UNSPSC névRubber flooring
    • UNSPSC kód30161705
    • Uniclass 2015 kódPr_35_57_71
    • Uniclass 2015 leírásResilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 névRubber Tile Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 15 15
    • OmniClass névRubber Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes