Termékek közzététele
R24 Hammered Design Rubber Tile

R24 Hammered Design Rubber Tile

All Roppe Rubber Flooring combines functionality and good looks.  It's naturally slip-resistant and provides outstanding underfoot comfort, noise reduction and lifecycle value.  

R24 Hammered is a 24" x 24" tile for our Fiesta/Marble Fiesta and Symmetry color palettes only. 

All Roppe Rubber Flooring is:

• Free of Red List chemicals, PVC, phthalates and halogens. 

• Made in the U.S.A. and meets FloorScore®, NSF332 Platinum and CHPS criteria.

• Designed for high durability and ease of maintenance throughout the product lifecycle. Provides underfoot comfort, reduced noise from foot traffic and has an inherent slip resistance.

• Stands up well to constant traffic from wheelchairs, shopping carts, luggage carriers or dollies and resists scuffing, gouging, most chemicals and common substances.

• All colors available at a Single Price Point within your selected palette. 

Lépjen kapcsolatba a Roppe Corporation, USA céggel

Specifikáció
  • 24" x 24" tile for Fiesta/Marble Fiesta and Symmetry color palettes only Overall thickness: .080” (2.032mm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítór24-hammered-rubber-tile
  • TermékcsaládRubber Flooring
  • TermékcsoportRubber Tile
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagElastomer
  • Másodlagos anyagGumi
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Gumi padló
  • IFC besorolásFloor
  • ETIM-kódEC012271
  • ETIM-névRubber flooring
  • UNSPSC névRubber flooring
  • UNSPSC kód30161705
  • Uniclass 2015 kódPr_35_57_71
  • Uniclass 2015 leírásResilient floor coverings
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 névRubber Tile Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 15 15
  • OmniClass névRubber Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes