Termékek közzététele
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående
Nobel Frittstående

    Nobel Frittstående

    A stylish litter bin in powder-coated steel that can stand alone or mounted in modules to a sorting station adapted to different environments both indoors and outdoors. The bin opening is intuitively designed and is delivered in painted dark gray color as standard, but other color options are available to create an universal recycling or profiling design. The bin takes up little space and can accommodate a lot of waste. It is easy to empty and assemble. The bin has an inside folded bag mount for standard 100-liter plastic bag. The door has a solid lock with a four square key.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNobel_Frittstaende
    • TermékcsaládBin
    • TermékcsoportNobel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1094
    • Szélesség (mm)425
    • Mélység (mm)421
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
    • IFC besorolásFelszerelési elem