Termékek közzététele
CUT II LED lighting set
CUT II LED lighting set
CUT II LED lighting set
CUT II LED lighting set
    ROSA

    CUT II LED lighting set

    The original design of the set gives character to the illuminated location. CUT II LED is made of aluminum profile protected with anodic coating. The use of high-quality LEDs ensures even and efficient lighting.


    Application: urban roads, residential roads (internal), surrounding office buildings, parks, pedestrians
    Colour: inox / grey
    Ingress protection: IP 66 for the optical part and the driver
    Optical system: PMMA optics, interchangeable LED module
    Material: anodised aluminium alloy
    Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Input voltage frequency: 50/60Hz
    Power factor: ≥0.95
    Number of LED: 2x12 - (24 W, 36 W), 2x24 - (48 W, 72 W)
    Control system: LED lighting set has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCUT_II_LED
    • TermékcsaládLED lighting sets
    • TermékcsoportCUT LED
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings