Termékek közzététele
DAMA II LED lighting column
ROSA

DAMA II LED lighting column

Gentle shape makes DAMA II LED stand out from other products as a decorative element of urban squares and park avenues. LED module on the upper part of column causes the light to spread evenly creating a pleasant effect


Anodising: 10 colours
Installation: surrounding office buildings, parks, pedestrians
Ingress protection: IP 65 for the optical part and the driver
Material: anodised aluminium alloy
Number of LEDs: 6
Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Input voltage frequency: 50 - 60Hz

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDAMA_LED
  • TermékcsaládLED lighting columns
  • TermékcsoportDAMA LED
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1230
  • Szélesség (mm)100
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)4.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings