Termékek közzététele
ISKRA LED luminaire
ISKRA LED luminaire
ISKRA LED luminaire
ISKRA LED luminaire
ISKRA LED luminaire
    ROSA

    ISKRA LED luminaire

    Application: urban roads, residential roads (internal), parks,  pedestrians, bicycle routes
    Assembly: on extension arms with ⌀ 60 x 90 mm ending
    Colour: inox / black
    Ingress protection: IP 66 for the optical part and the driver
    Material: anodised aluminium alloy
    Operating temperature range: from -40°C to +55°C
    Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Input voltage frequency: 50/60Hz
    Power factor: ≥0.95
    Number of LED: 12
    Control system: Luminaire has the possibility to connect to an external control system via analog signal 1- 10V.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóISKRA_LED
    • TermékcsaládLED luminaires
    • TermékcsoportISKRA LED
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings