Termékek közzététele
KARIN LED 450-1200 lighting column
KARIN LED 450-1200 lighting column
KARIN LED 450-1200 lighting column
KARIN LED 450-1200 lighting column
    ROSA

    KARIN LED 450-1200 lighting column

    Anodising: 10 colours
    Diffuser: frosted (PMMA)
    Application: surrounding office buildings, parks, pedestrians
    Ingress protection: IP 65 for the optical part and the driver
    Material: anodised aluminium alloy
    Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Input voltage frequency: 50/60Hz
    Number of LED: 8

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKARIN_450_1200
    • TermékcsaládLED lighting columns
    • TermékcsoportKARIN LED
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings