Termékek közzététele
OW LED - frosted luminaire
ROSA

OW LED - frosted luminaire

OW LED with its shape refers to the traditional luminaire for discharge sources (OW). OW LED is equipped with a interchangeable LED modules, driver Philips and surge protection device. Luminaire body is made of brushed, anodised aluminum which guarantees anticorrosion and decorative features.


Application: urban roads, residential roads (internal), parks, pedestrians, parkings
Assembly: on extension arms, wall brackets, columns with extension arms with ⌀ 42 x 40 mm ending
Colour: black
Ingress protection: IP 66
Material: body and cap – anodised aluminium formed sheet metal
Operating temperature range: from -40°C to +55°C
Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
CRI >70
Input voltage frequency: 50/60Hz
Power factor: ≥0.95
Number of LED: 12 - ( 24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
Control system: Luminaire has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOW_LED_frosted
  • TermékcsaládLED luminaires
  • TermékcsoportOW LED
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings