Termékek közzététele
OW LED - transparent luminaire
OW LED - transparent luminaire
OW LED - transparent luminaire
    ROSA

    OW LED - transparent luminaire

    OW LED with its shape refers to the traditional luminaire for discharge sources (OW). OW LED is equipped with a interchangeable LED modules, driver Philips and surge protection device. Luminaire body is made of brushed, anodised aluminum which guarantees anticorrosion and decorative features.


    Application: urban roads, residential roads (internal), parks, pedestrians, parkings
    Assembly: on extension arms, wall brackets, columns with extension arms with ⌀ 42 x 40 mm ending
    Colour: black
    Ingress protection: IP 66
    Material: body and cap – anodised aluminium formed sheet metal
    Operating temperature range: from -40°C to +55°C
    Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
    CRI >70
    Input voltage frequency: 50/60Hz
    Power factor: ≥0.95
    Number of LED: 12 - ( 24 W, 36 W); 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
    Control system: Luminaire has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOW_LED_transparent
    • TermékcsaládLED luminaires
    • TermékcsoportOW LED
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings