Termékek közzététele
SNAKE I LED lighting set
ROSA

SNAKE I LED lighting set

OW LED with its shape refers to the traditional luminaire for discharge sources (OW). OW LED is equipped with a interchangeable LED modules, driver Philips and surge protection device. Luminaire body is made of brushed, anodised aluminum which guarantees anticorrosion and decorative features.


Application: urban roads, residential roads (internal), surrounding office buildings, parks, pedestrians, parkings
Colour: inox / black
Ingress protection: IP 66 for the optical part and the driver
Optical system: PMMA optics
Material: anodised aluminium alloy
Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Input voltage frequency: 50/60Hz
Power factor: ≥0.95
Number of LED: 12
Control system: LED lighting set has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSNAKE_I_LED
  • TermékcsaládLED lighting sets
  • TermékcsoportSNAKE LED
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings