Termékek közzététele
SNAKE II LED lighting set
ROSA

SNAKE II LED lighting set

The original design of the set gives character to the illuminated location. SNAKE II LED is constructed of aluminium profile protected with anodic coating. The use of high-quality LEDs ensures even and efficient lighting.

Application: urban roads, residential roads (internal), surrounding office buildings, parks, pedestrians, parkings
Colour: inox / black
Ingress protection: IP 66 for the optical part and the driver
Optical system: PMMA optics
Material: anodised aluminium alloy
Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
CRI: >70
Input voltage frequency: 50/60Hz
Power factor: ≥0.95
Number of LED: 2x12
Control system: LED lighting set has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSNAKE_II_LED
  • TermékcsaládLED lighting sets
  • TermékcsoportSNAKE LED
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings