Termékek közzététele
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
STICK LED lighting set
    ROSA

    STICK LED lighting set

    Application: residential roads (internal), surrounding office buildings, parks, pedestrians, parkings
    Colour: grey / inox
    Ingress protection: IP 66 for the optical part and the driver
    Optical system: PMMA optics, interchangeable LED module
    Material: anodised aluminium alloy
    Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Input voltage frequency: 50/60Hz
    Power factor: ≥0.95
    Number of LED: 12 - ( STICK LED 24 W), 24 - (STICK LED 48 W), 2x12 - (STICK II LED 24 W), 2x24 - (STICK II LED 48 W), 3x12 - (24 W), 3x24 - (48 W), 4x12 - (24 W), 4x24 - (48 W),
    Control system: LED lighting set has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSTICK_LED
    • TermékcsaládLED lighting sets
    • TermékcsoportSTICK LED
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings